BET-Testcenter
Wo rohe Kräfte sinnvoll walten.

Im BET Testcenter werden Blitz- und Überspannungsschutzbauteile, Blitzschutzstrukturen und Überspannungsschutzeinrichtungen durch hochqualifizierte Spezialisten normgerecht geprüft. Darüber hinaus werden hier die Auswirkung von Blitzereignissen wissenschaftlich untersucht.

Das BET verfügt über einen Prüfgenerator für Blitzstromprüfungen mit bis zu 200 kA und einen Hybridgenerator für Stoßspannungsprüfungen mit bis zu 20 kV. Beide Generatoren wurden in Zusammenarbeit mit Prof. Dr.-Ing. Jan Meppelink von der Fachhochschule Soest errichtet.

Am Prüfgenerator werden vorwiegend Produkte aus der Produkteinheit TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme geprüft. Dazu gehören entwicklungsbegleitende Prüfungen an Neuentwicklungen, Modifikationen von OBO-Produkten und Vergleichstests von Mitbewerbern bei Blitzschutzbauteilen, Überspannungsschutzgeräten und Blitzstromableitern. Prüfungen für Blitzschutzbauteile werden nach DIN EN 50164-1 und an Trennfunkenstrecke nach DIN EN 50164-3 durchgeführt.

Am Hybridgenerator werden Datenleitungsschutzgeräte sowie alle Arten von Kabelführungs- und Kabelträgersystemen bis zu acht Meter Länge geprüft. Zusätzlich werden Prüfungen der elektrischen Leiteigenschaft nach DIN EN 61537 durchgeführt.

BET-Historie

1994-1995 Planung und Bau des Blitzstromgenerators unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Meppelink

Dezember 1995 Gründung und Eröffnung der BET – Blitzschutz- und EMV Technologiezentrum GmbH als eigenständiges Tochterunternehmen der OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG in der Fischkuhle 39.

Aufgaben des BETs:

  • normgerechte Prüfung von Blitzschutzbauteilen und Überspannungsschutzprodukten 
  • wissenschaftliche Untersuchung der Auswirkungen von Blitzereignissen unter Zusammenarbeit mit der FH SWF in Soest
  • Durchführung von Blitzschutz- und Überspannungsschutzseminaren. 
  • Veröffentlichung und Präsentation der Ergebnisse der Untersuchungen auf nationalen Blitzschutzkonferenzen wie den VDE ABB Tagungen in Neu Ulm und internationalen Blitzschutzkonferenzen ICLP und in Fachzeitschriften 
  • Mitwirkung in nationalen und internationalen Normungsgremien wie der DKE, der CENELEC und der IEC

Kundenspektrum: Die BET GmbH prüfte für über 50 verschiedenen Kunden aus allen Teilen der Welt.

1998 Erweiterung des Prüfspektrums, es werden auch Umweltprüfungen als Salznebelsprühtest und Test in schwefeliger Atmosphäre angeboten und ein automatischer Prüfgenerator für Datenleitungs-Überspannungsschutzgeräte wird in Betrieb genommen.

2008 Durch den wachsenden Bedarf an Prüfungen insbesondere für die TBS Entwicklungsabteilung wird die BET GmbH aufgelöst und als Prüflabor in die OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG integriert. Start des Umbaus des Labors inklusive Erweiterung, Umstrukturierung und Umzug in das Herz der OBO Produktion in Hüingsen in die direkte Nähe der Entwicklungsabteilung. Der Umbau erforderte ein hohes Maß an Gebäudeschirmung zur Reduzierung der Störaussendungen des Blitzstromgenerators.

2009 Umbenennung des BET als Testcenter für Blitzschutz, Elektrotechnik und Tragsysteme. Somit sind neben 300 Blitzimpulsen pro Tag auch mechanische Prüfungen an Kabelträgersystemen durchführbar.
 

© 2010 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright |